Les thermostats d'ambiance à commande numérique directe (DDC) de la série WT-4000 offrent un confort fiable dans la zone et une économie d'énergie accrue grâce à la surveillance à distance et à la gestion des points de consigne de température. Cette disposition permet de mieux respecter la politique énergétique et facilite l'évolution de l'utilisation de l'espace au sol dans les environnements commerciaux, industriels et municipaux
Les thermostats d'ambiance de la série WT-4000 sont parfaitement adaptés à la mise à niveau de bâtiments à économie d'énergie, de la pneumatique à la CND. Conçus pour le remplacement non invasif des thermostats pneumatiques manuels existants, les thermostats d'ambiance de la série WT-4000 offrent un certain nombre de fonctions DDC, notamment la commande à distance sans fil du point de consigne et la programmation de l'occupation, ainsi que la surveillance continue de la température ambiante, de la pression des conduites de dérivation et de l'état de la batterie. Toutes ces fonctions n'étaient pas disponibles auparavant dans les systèmes de contrôle CVCA pneumatiques existants.
Johnson Controls soutient et sponsorise les programmes de recyclage des thermostats aux États-Unis et au Canada. Nous sommes membre de la TRC (Thermostat Recycling Corporation), une organisation à but non lucratif aux États-Unis qui facilite la collecte et la mise au rebut correcte des thermostats contenant du mercure. La TRC dispose d’un réseau de plus de 3400 sites de collecte dans tout le pays. Pour trouver un point de collecte dans votre région, consultez le site thermostat-recycle.org et saisissez votre code postal.