La solución perfecta para sus necesidades y su presupuesto
Más confort para usted y sus huéspedes. Menos desperdicio de energía. Eso es lo que le ofrece EasyIO.
¿Se anima a concertar una reunión?
Mejore el entorno de su hotel y, con ello, el confort de los huéspedes
Disfrute del servicio EasyIO:
- Optimización local de aire acondicionado para mejorar la calidad del aire
- Gestión de la iluminación para crear el ambiente perfecto
- Fácil ajuste de los parámetros ambientales por parte de los huéspedes
- Llegada de nuevos huéspedes con opciones de activación previa de calefacción o aire acondicionado
- Mayor seguridad: control de acceso, CCTV, datos registrados
- Mejor entorno de trabajo y, gracias a ello, mayor motivación del personal


Gestión energética siempre fácil
EasyIO tiene una interfaz sumamente fácil de usar y un panel de control y unos gráficos muy intuitivos. Gracias a ellos, podrá:
- Facilitar códigos QR, aplicaciones móviles y módulos de habitación fáciles de usar para que los huéspedes disfruten de una sensación de confort y auténtico lujo
- Controlar las luces y los sistemas de climatización de las habitaciones de manera rápida y reactiva
- Evitar el desperdicio de energía gracias a los sistemas de enclavamiento de las habitaciones (detección de presencia, contactos de ventanas…)
- Integrar todos los sistemas con el de gestión y reservas del hotel
- Personalizar los ajustes de alarmas
- Programar automáticamente tareas rutinarias
- Consultar toda la información ambiental en tiempo real
- Prever el mantenimiento (y la disponibilidad del 100 % de habitaciones)
Ahorre costes y optimice el presupuesto
EasyIO es un sistema de primer nivel para la gestión energética de edificios inteligentes, ya que le permite:
- Realizar estimaciones de costes según ciclos de vida previstos, simulación y creación de modelos de entornos futuros
- Optimizar el consumo de energía y monitorizar posibles pérdidas
- Maximizar el rendimiento de la planta y minimizar los residuos, con lo que gestionará los costes de forma más eficiente
- Gestionar las aguas grises para ahorrar en la factura del agua
- Diseñar planes para un mantenimiento más predictivo y eficiente
- Reducir el consumo de energía y los costes de operación para mejorar el rendimiento y destacar respecto a la competencia


Limite el desperdicio de energía y cumpla sus objetivos de sostenibilidad
EasyIO le ayuda a cumplir más fácilmente sus objetivos de sostenibilidad:
- Minimizar el desperdicio de energía y recursos mediante la optimización de plantas y gestión de aguas grises
- Emplear sistemas de enclavamiento de habitaciones (detección de presencia, contactos de ventanas…) para no desperdiciar energía
- Monitorizar constantemente las pérdidas de energía térmica en ventanas, puertas y ventilación
- Integrar datos de la previsión meteorológica para mejorar la eficiencia
- Conseguir certificaciones de construcción medioambientalmente eficiente, como WELL, LEED y BREEAM

Descubra cómo puede ayudarle EasyIO a mejorar el entorno de su hotel
Le sugerimos rellenar el formulario que figura a continuación para contactar con nosotros.
Gran resiliencia y sistema informático de altas
capacidades
Compatible con protocolos abiertos
Sin cuotas de licencia