Building Energy Management is nog maar het begin

EasyIO genereert een unieke relatie met de industrie dankzij ons vermogen om oplossingen te bieden voor alle projecten in de gebouwde omgeving; of het nu gaat om nieuwbouw, het ontwikkelen van geavanceerde renovatie- of vervangingsstrategieën voor legacy-systemen.

Plus natuurlijk het belangrijkste gebied van de integratie van slimme gebouwen, IoT en Big Data. Als 100% IP/Ethernet-gebaseerde controllerleverancier bevinden we ons in een ideale positie om vandaag de integratie van de toekomst te smeden en dit wordt erkend door enkele wereldwijde klanten en grote systeemintegrators over de hele wereld.

Industrieën

View of people sitting in meeting room

Kantoren

Een comfortabele kantoorruimte waar licht, lucht en geluid perfect samenwerken, verbetert de productiviteit.

African girl writing in class with blurred background other kids writing

Scholen

In klaslokalen verbetert een goede luchtkwaliteit de betrokkenheid en concentratie van leerlingen.

Father And His Daughter In A Supermarket

Winkelcentra

Een prettige, plezierige, schone en veilige omgeving zorgt ervoor dat klanten in de winkel blijven en winkelpersoneel gemotiveerd blijft.

Business man holding light bulb on the desk in office and calculating on calculator

Hotels

Verbeter de omgeving van uw hotel.

Nurse taking care of girl in hospital

Ziekenhuizen

Een schone, gezonde en comfortabele ziekenhuisomgeving heeft een positief effect op de tevredenheid van patiënten.

Caregiver assist senior woman at home

Bejaardentehuizen

In verzorgingshuizen is het welzijn van de bewoners en hun gasten een voortdurende zorg.

Ontdek hoe u profiteert van EasyIO

EasyIO biedt u onbegrensde mogelijkheden voor het besturen van een volledig scala aan slimme, verbonden apparaten in gebouwen. Het is een krachtig open platform dat maximale flexibiliteit en veiligheid biedt. Het integreren ervan in uw faciliteiten is echt een no-brainer. Hier is het bewijs.

Onze producten

Onze taak is om uw werk gemakkelijker te maken. Of u nu een ingenieur bent en een snelle en efficiënte installatie nodig hebt, een facilitair manager die de juiste kit op de juiste plaats wil of een gebouweigenaar die het welzijn van gebruikers moet verbeteren. Het begint allemaal met de juiste producten.

De technologie van morgen is er al. EasyIO, een kosteneffectief controllerplatform, levert essentiële voordelen via slimme producten die aanpasbaar zijn aan uw huidige en toekomstige vereisten.

EasyIO gelooft dat elk gebouw eenvoudig en kosteneffectief kan worden aangepast om de bewoners verzekerde resultaten te leveren. Of het nu gaat om welzijnsprestaties, effectief energieverbruik, toegankelijkheid en natuurlijk in termen van flexibiliteit.

Gebouwen moeten zich kunnen aanpassen aan de tijd, in hun ontwerp, met verandering van gebruik of stijl van bezetting. Onze producten zijn ontworpen om net zo aanpasbaar te zijn als uw gebouwen en hun huidige en toekomstige vereisten. Ontdek de flexibiliteit van EasyIO-producten en u zult nooit meer terugkijken, u zult alleen maar vooruitkijken.

BEMS Controllers

Controllers

De EasyIO BEMS-controllers bieden u de mogelijkheid om het energiebeheersysteem van het gebouw te ontwerpen dat u nodig heeft: betrouwbaar, flexibel, eenvoudig te installeren, te beheren en te onderhouden.

10″ Android touch panel with Wi-Fi & Ethernet

HMI

De HMI-producten zijn een perfecte oplossing voor uw gebouwbeheersysteem (BMS). Ze zijn eenvoudig te installeren, eenvoudig te gebruiken en hebben een mooi design. Er zijn BACnet HMI's en Modbus HMI's. Bekijk hieronder ons HMI-productassortiment.

CPT Tools

CPT Tools

CPT Tools is een open source softwareprogrammeertool die configuratie- en beheertools van derden biedt voor producten die in een Sedona-omgeving worden uitgevoerd, zoals de FG-serie, de FC-serie, de FW-serie en de 30P.

Systeemintegratorpartnerprogramma van Johnson Controls

Reputatie bouw je op met één klus tegelijk

Het kiezen van de juiste partner voor je BMS-project is cruciaal. Bij Johnson Controls bieden we BAS-oplossingen voor elke klusgrootte en toegewijde technische ondersteuning in het land om je te helpen problemen snel op te lossen! Als JE reputatie alles is, kies dan een partner die je helpt deze op te bouwen, met één klus tegelijk.

Contact Us
Johnson Controls building automation system
hotel

Voordelen voor partners

We willen geen klanten, we willen partners. Het opbouwen van langdurige relaties die voor beide partijen voordelig zijn, voor organisaties die zich willen onderscheiden en anders willen zijn en aan de verwachtingen van de klant willen voldoen. Als EasyIO Partner krijg je toegang tot de nieuwste marktinformatie, productinformatiebladen, software-updates, whitepapers, trainingsvideo's en documentatie en nog veel meer. Ontdek de voordelen en word vandaag nog partner

Solliciteer nu

Klaar voor de toekomst

Ze zeggen dat niets eeuwig duurt, en dat is waar. Maar ervoor zorgen dat uw gebouwen zich kunnen aanpassen aan veranderingen in IoT en alle toekomstige technologieën, is voor ons gewoon logisch. Is dat logisch voor jou?
Building Management Systems

Gebouwbeheersystemen

EasyIO, met ons besturingsassortiment en onze softwareoplossingen, stellen u in staat om de juiste oplossing te ontwerpen tegen de juiste kosten voor alle omgevingen en de mogelijkheid om zowel bestaande als nieuwe BMS-koppen en platforms te integreren.

Afhankelijk van de ontwerpbenadering die u wilt volgen, of u nu in de IoT-omgeving werkt en gegevens wilt overzetten naar cloudgebaseerde platforms of een traditionele BMS-benadering hanteert, loopt EasyIO voorop om u te brengen waar u wilt zijn

Internet of Things

Internet of Things (IoT)

IoT herstructureert elk aspect van een gebouw, van constructie tot bewoning tot beheer. Gebruik IoT-gegevens om weloverwogen beslissingen te nemen om de ervaring van gebruikers, personeel en management te optimaliseren. Met optimalisatie van bedrijfsmiddelen, beter facilitair beheer en veiligheid van de gebruikers kunnen slimmere gebouwen bedrijfsprocessen stroomlijnen en de winst vergroten.

Nu klanten voor de uitdaging staan om de kloof met hun bestaande landgoederen te overbruggen om moderne bezettingsnormen te leveren, is het hebben van het juiste ingebedde technologieniveau om verandering en flexibiliteit van de bezettingsstijl in de loop van de tijd te ondersteunen, waar IoT kan schitteren.

Dashboards

Dashboards

Het EasyIO open protocol biedt een groot aantal mogelijkheden voor Dashboards. Omdat gebruikers niet gebonden zijn aan een bepaald platform van het weergavetype, kunnen gebruikers de visuele gegevens volledig aanpassen met intuïtieve en op maat gemaakte interfaces.

De oplossingsset is gebaseerd op open source-technologie, html5-webservers, ondersteuning voor meerdere protocollen en ingebouwde WiFi-oplossingen in het productassortiment en maakt een flexibel ontwerp mogelijk met lagere implementatiekosten om de hoogste technologie per kostprijs te leveren die momenteel op de markt beschikbaar is.

Easy io logo1

Wilt u het slimme, flexibele, veerkrachtige EasyIO-platform gebruiken?*

Vul het onderstaande formulier in om contact met ons op te nemen.*





                         Zeer veerkrachtig en IT-bekwaam




                         Open protocolondersteuning




                          Geen licentiekosten