Zarządzanie energią w budynkach to dopiero początek
EasyIO generuje wyjątkową relację z branżą ze względu na naszą zdolność do dostarczania rozwiązań dla wszystkich projektów w środowisku budowlanym; niezależnie od tego, czy budujemy od nowa, przyglądamy się rozwojowi zaawansowanych strategii renowacji lub wymiany starszych systemów.
Do tego dochodzi oczywiście kluczowy obszar integracji inteligentnych budynków, IoT i Big Data. Jako dostawca kontrolerów w 100% opartych na protokole IP/Ethernet jesteśmy idealnie przygotowani do tworzenia integracji przyszłości już dziś, co jest doceniane przez niektórych globalnych klientów i głównych integratorów systemów na całym świecie.
Branże
Biura
Komfortowa przestrzeń biurowa, w której światło, powietrze i dźwięk współdziałają w idealnej harmonii, wpływa na poprawę produktywności.
Centra handlowe
Przyjemne, przyjemne, czyste i bezpieczne otoczenie zachęca klientów do pozostania w sklepie – i motywuje sprzedawców.
Szpitale
Czyste, zdrowe i komfortowe środowisko szpitalne ma pozytywny wpływ na poziom zadowolenia pacjentów.
Domy starców
W domach opieki dla osób starszych stałe zainteresowanie budzi dobro mieszkańców i ich gości.
Zobacz, jakie korzyści daje Ci EasyIO
EasyIO daje Ci nieograniczone możliwości kontrolowania pełnej gamy inteligentnych, podłączonych urządzeń w budynkach. To potężna, otwarta platforma, która oferuje maksymalną elastyczność i bezpieczeństwo. Zintegrowanie jej w Twoich obiektach jest naprawdę oczywiste. Oto dowód.
Nasze produkty
Naszym zadaniem jest ułatwienie Ci pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś inżynierem i potrzebujesz szybkiej i wydajnej instalacji, kierownikiem obiektu, który chce mieć odpowiedni zestaw we właściwym miejscu, czy właścicielem budynku, który musi poprawić samopoczucie użytkowników. Wszystko zaczyna się od odpowiednich produktów.
Technologia jutra już tu jest. EasyIO, ekonomiczna platforma sterowników, zapewnia istotne korzyści dzięki inteligentnym produktom, które można dostosować do obecnych i przyszłych wymagań.
EasyIO wierzy, że każdy budynek można łatwo i ekonomicznie zaadaptować, aby zapewnić użytkownikom gwarantowane wyniki. Niezależnie od tego, czy chodzi o dobre samopoczucie, efektywność wykorzystania energii, dostępność i oczywiście elastyczność.
Budynki muszą być w stanie dostosowywać się z upływem czasu, w ich projektowaniu, ze zmianą przeznaczenia lub stylu użytkowania. Nasze produkty są projektowane tak, aby były tak samo dostosowane do Twoich budynków oraz ich obecnych i przyszłych wymagań. Odkryj elastyczność produktów EasyIO, a nigdy nie będziesz oglądać się za siebie, będziesz tylko patrzeć w przyszłość.
Kontrolery
Kontrolery EasyIO BEMS dają możliwość zaprojektowania systemu zarządzania energią w budynku, którego potrzebujesz: niezawodnego, elastycznego, łatwego w instalacji, zarządzaniu i konserwacji.
HMI
Produkty HMI są idealnym rozwiązaniem dla Twojego systemu zarządzania budynkiem (BMS). Są łatwe w montażu, proste w obsłudze i mają ładny design. Istnieją interfejsy HMI BACnet i interfejsy HMI Modbus. Zapoznaj się z naszą ofertą HMI poniżej.
CPT Tools
CPT to narzędzie do programowania oprogramowania typu open source, które zapewnia narzędzia do konfiguracji i zarządzania produktami innych firm działającymi w środowisku Sedona, takimi jak seria FG, seria FC, seria FW i 30P.
Program partnerski dla integratorów systemów firmy Johnson Controls
Reputację buduje się po kolei
Wybór właściwego partnera do projektu BMS jest kluczowy. W Johnson Controls oferujemy rozwiązania BAS dla każdej wielkości zadania i dedykowane wsparcie techniczne w kraju, aby pomóc Ci szybko rozwiązać problemy! Kiedy TWOJA reputacja jest wszystkim, wybierz partnera, który pomoże Ci ją budować, po kolei.
Kontakt
Przyszłościowe rozwiązanie

Systemy zarządzania budynkiem
EasyIO, dzięki naszej gamie systemów sterowania i naszym rozwiązaniom programowym, pozwalają zaprojektować odpowiednie rozwiązanie przy odpowiednich kosztach dla wszystkich środowisk i umożliwiają integrację zarówno istniejących, jak i nowych stacji czołowych i platform BMS.
W zależności od podejścia projektowego, które chcesz przyjąć, niezależnie od tego, czy pracujesz w środowisku IoT i chcesz przenieść dane na platformy oparte na chmurze, czy też przyjmujesz tradycyjne podejście do stacji czołowej BMS, EasyIO jest liderem w dotarciu tam, gdzie chcesz być.

Internet rzeczy (IoT)
IoT restrukturyzuje każdy aspekt budynku, od budowy, przez mieszkalnictwo, po zarządzanie. Korzystaj z danych IoT, aby podejmować świadome decyzje w celu optymalizacji doświadczeń użytkowników, personelu i kierownictwa. Dzięki optymalizacji zasobów, lepszemu zarządzaniu obiektami i bezpieczeństwu użytkowników, inteligentniejsze budynki mogą usprawnić procesy biznesowe i zwiększyć zyski.
Ponieważ klienci stoją przed wyzwaniem wypełnienia luki w istniejących nieruchomościach w celu zapewnienia nowoczesnych standardów obłożenia, posiadanie odpowiedniego poziomu wbudowanej technologii wspierającej zmiany i elastyczność stylu zajmowania w czasie jest tym, co IoT może zabłysnąć.

Pulpity nawigacyjne
Otwarty protokół EasyIO pozwala na niezliczone możliwości pulpitu nawigacyjnego. Brak przywiązania do jednej platformy typu wyświetlacza pozwala użytkownikom w pełni dostosować dane wizualne za pomocą intuicyjnych i niestandardowych interfejsów.
Zestaw rozwiązań oparty jest na technologii open source, serwerach internetowych html5, obsłudze wielu protokołów i wbudowanych rozwiązaniach Wi-Fi w asortymencie produktów, co umożliwia elastyczne projektowanie przy obniżonych kosztach wdrożenia, aby zapewnić najwyższą technologię w stosunku do kosztu dostępną obecnie na rynku.

Want to use the smart, flexible, resilient EasyIO platform?*
Fill out the form below to contact us.*
Wysoka odporność i zdolność do obsługi technologii informatycznych
Obsługa protokołu otwartego
Brak opłat licencyjnych