CPT Tools is een open source softwareprogrammeertool die configuratie- en beheertools van derden biedt voor producten die in een Sedona-omgeving draaien, zoals de FG-serie, de FC-serie, de FW-serie en de 30P. Onze EasyIO F-serie is voorzien van de nieuwste technologie aan boord, zoals HTML5, PHP, SQL, embedded gateways en protocollen. CPT Tools heeft de mogelijkheid om de webserver op de EasyIO F-serie te configureren en beheren.

De werkruimte
De werkruimte is de locatie voor het ontwikkelen van toepassingsprogramma's. Er is een viewfinder in de rechterbovenhoek van het werkblad Workspace. De viewfinder maakt eenvoudige objectlocatie en werkbladnavigatie binnen de werkruimte mogelijk. Objecten kunnen op verschillende manieren aan de werkruimte worden toegevoegd.

Beheer van de uitrusting
Kitbeheer in CPT Tools wordt gebruikt om de Sedona-kits in een Sedona-controller te beheren. De Kit Manager geeft alle kits weer die zijn geïnstalleerd in de map CPT Tools Sedona of in de geselecteerde Sedona-map.

Afbeeldingen voor webbrowser
CPT Tools wordt geleverd met een ingebouwde functie voor het maken van grafische pagina's die in een webbrowser kunnen worden bekeken. Specifiek voor de EasyIO FG Series is de mogelijkheid om graphics in de controller zelf (op de mircoSD kaart) in te bouwen.

Geschiedenisgrafiek met SQL Database
De EasyIO FG-serie heeft een SQL Lite-programma in zijn VM. De SQL Lite is in staat om geschiedenis op te slaan in tabellen en kolommen. SQL Lite-tabelgegevens kunnen worden weergegeven in CPT-webafbeeldingen. Deze functie is alleen beschikbaar met CPT-afbeeldingen.

Adapter Widget
Sonderingstools bieden al veel widgets waaruit een gebruiker kan kiezen bij het maken van sonderingsafbeeldingen. Maar omdat het moeilijk is om aan alle uiteenlopende eisen van gebruikers te voldoen, hebben we de Adapter Widget geïntroduceerd. De Adapter Widget behandelt al de logica van datacommunicatie, past basiseigenschappen van widgets toe en laadt javascript/css-bestanden, zodat de ontwikkelaar van Adapter Widget zich gewoon kan concentreren op de specifieke logica van zijn eigen widget.

Back-up en herstel via de webbrowser
De CPT Tools webserver heeft een optie voor back-ups en herstel van de Sedona applicatie. Deze optie maakt een back-up van de Sedona-applicatie en de grafische weergave van de SD-kaart.

Dashboard
Het dashboard uit de EasyIO FG+-serie is een ingebouwde functie waarmee gebruikers belangrijke gegevens in dashboardvorm kunnen presenteren. Het is een zeer handige tool en functie voor kleinschalige implementatie. En het belangrijkste is dat het gratis is. Het presenteren van gegevens aan eindgebruikers is eenvoudig en snel.

Ontdek hoe EasyIO uw kantoorpand slimmer laat presteren
Vul onderstaand formulier in en neem contact met ons op.