Rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb i budżetu

Większy poziom komfortu dla Ciebie i Twoich gości. Mniej strat energii. Właśnie takie możliwości zapewnia EasyIO guideEasyIO. Może już czas umówić się na spotkanie z nami?

Pobierz bezpłatny poradnik tutaj

Icon of a sheild depicting IT functionality
Wysoka niezawodność i kompatybilność ze środowiskiem IT
Icon of a folder and notes depicting open protocol support
Obsługa otwartych protokołów
Icon of a note with euro sign depicting no licence fee
Brak opłat licencyjnych

Zapewnij lepsze warunki gościom odwiedzającym hotel

Wykorzystaj możliwości EasyIO:

  • Optymalizuj lokalne układy klimatyzacji, aby zapewnić lepszą jakość powietrza
  • Zarządzaj oświetleniem, aby uzyskać idealny nastrój
  • Daj gościom możliwość łatwej regulacji parametrów środowiskowych
  • Wprowadź zaawansowane funkcje meldowania nowych gości z opcjami wstępnego nagrzewania lub chłodzenia
  • Zwiększ bezpieczeństwo dzięki kontroli dostępu, telewizji przemysłowej i rejestrowaniu danych
  • Zadbaj o motywację pracowników, zapewniając doskonałe środowisko pracy

Receptionist working in a hotel giving card to guest
Business man and Woman discussing with a paper in a hotel room

Uprość zarządzanie energią

Niezwykle prosty interfejs użytkownika EasyIO z intuicyjną oprawą graficzną pulpitu sterującego umożliwia:

  • Zapewnienie gościom poczucia luksusu i komfortu poprzez łatwą kontrolę nad modułami pomieszczeń, aplikacje mobilne i kody QR
  • Sterowanie oświetleniem i klimatyzacją w pokojach hotelowych w sposób szybki i reaktywny
  • Unikanie strat energii dzięki wzajemnie powiązanym układom w pokojach (wykrywanie obecności, styczniki w oknach itd.)
  • Zintegrowanie wszystkich systemów z systemem zarządzania i rezerwacji miejsc w hotelu
  • Personalizowanie ustawienia alarmów
  • Automatyczne planowanie czynności rutynowych
  • Monitorowanie wszystkich danych środowiskowych w czasie rzeczywistym
  • Przewidywanie potrzeb z zakresu konserwacji (i 100% dostępności pokojów)

Optymalizuj koszty i ograniczaj wydatki budżetowe

EasyIO to niezrównane rozwiązanie do zarządzania inteligentnym budynkiem

  • Przeprowadzaj oceny kosztów cyklu życia, symulacje i modelowanie przyszłego środowiska
  • Optymalizuj zużycie energii i monitoruj jej straty
  • Zmaksymalizuj wydajność infrastruktury, aby ograniczyć straty do minimum i skuteczniej zarządzać kosztami
  • Obniż rachunki dzięki zarządzaniu wodą szarą
  • Wdrażaj zoptymalizowaną, predykcyjną konserwację
  • Zapewnij wysoką wydajność przy mniejszym zużyciu energii, aby obniżyć koszty operacyjne i zyskać przewagę nad konkurencją

Business man holding light bulb on the desk in office and calculating on calculator
Green tree branches with leaves and sustainable glass building for reducing heat and carbon dioxide. Office building with green environment

Minimalizuj straty energii i realizuj cele zrównoważonego rozwoju

EasyIO to łatwy sposób na realizację celów zrównoważonego rozwoju:

  • Ogranicz starty energii i zasobów do minimum poprzez optymalizację instalacji i zarządzanie szarą wodą
  • Wdrażaj w pokojach wzajemnie powiązane układy (wykrywanie obecności, styczniki w oknach itd.), aby unikać strat energii
  • Nieustanie monitoruj przez całą dobę straty energii cieplnej przez okna, drzwi i wentylację
  • Zwiększ efektywność, integrując dane meteorologiczne
  • Uzyskaj certyfikacje budynków ekologicznych, takie jak WELL, LEED i BREEAM

Easy io logo1

Przekonaj się, jak zapewnić jeszcze lepsze warunki w hotelu dzięki EasyIO

Wypełnij formularz poniżej i skontaktuj się z nami.