EasyIO FS-20
Artikelnummer: EASYIO-FS-20
Der FS-20 ist ein leistungsstarker Netzwerkregler mit einem 1,2-GHz-Quad-Core-Prozessor, 512 MB RAM, 8 GB Flash-Speicher, HTML5-Grafik, einer Suite aus Anwendungen und Kits sowie multifunktionalen Adapter-Widgets.
- Hauptprozessor: ARM A7, 1,2 GHz, Quad Core
- E/A-Prozessor: ARM Cortex-M0, 48 MHz
- 512 MB RAM
Produktübersicht
Der FS-20 bietet unvergleichlich hohe Leistung und Live-Programmierung über CPT Tools von EasyIO. Der FS-20 unterstützt die neuesten IT-Netzwerke und Sicherheitsstandards. Das besondere an diesem Regler: Das integrierte VPN sorgt für sichere Remote-Verbindungen.
Unterstützt werden die Protokolle BACnet, Modbus, MQTT, Sox und TCom. Die FS-Serie verfügt über eine SQL-Datenbank und REST-API zur erweiterten Datenintegration und für die Interoperabilität mehrerer Systeme. Dank des Flash-Speichers lassen sich Daten im Gerät erfassen und speichern.
Der FS-20 verfügt über 12 Universaleingänge, 6 Universalausgänge und 2 Digitalausgänge. Die Eingangskapazität kann mit dem FD20i erweitert werden. Geräte- und Engineering-Lizenzen sowie die jährliche Wartung sind in den einmaligen Kosten des Reglers enthalten.

Wesentliche Funktionen und Eigenschaften
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Möchten Sie die intelligente, flexible und robuste EasyIO-Plattform?
Füllen Sie das untenstehende Formular aus und nehmen Sie Kontakt mit uns auf.