Gebäudeenergiemanagement ist nur der Anfang
Hinzu kommt natürlich der Schlüsselbereich der intelligenten Gebäudeintegration, IoT und Big Data-Anforderungen. Als Anbieter von 100 % IP/Ethernet-basierten Steuerungen sind wir ideal aufgestellt, um die Integration der Zukunft schon heute voranzutreiben, was von einigen globalen Kunden und großen Systemintegratoren auf der ganzen Welt erkannt wird.
Industrien
Ämter
Ein komfortabler Büroraum, in dem Licht, Luft und Geräusche in perfekter Harmonie wirken, verbessert die Produktivität.
Schulen
In Klassenzimmern verbessert eine gute Luftqualität das Engagement und die Konzentration der Schüler.
Einkaufspassagen
Ein angenehmes, angenehmes, sauberes und sicheres Umfeld ermutigt die Kunden, im Geschäft zu bleiben - und hält die Verkäuferinnen und Verkäufer motiviert.
Krankenhäuser
Eine saubere, gesunde und komfortable Krankenhausumgebung wirkt sich positiv auf die Zufriedenheit der Patienten aus.
Sehen Sie, wie Sie mit EasyIO profitieren
EasyIO bietet Ihnen grenzenlose Möglichkeiten für die Steuerung einer ganzen Reihe von intelligenten, vernetzten Geräten in Gebäuden. Es ist eine leistungsstarke, offene Plattform, die maximale Flexibilität und Sicherheit bietet. Die Integration in Ihre Anlagen ist wirklich ein Kinderspiel. Hier ist der Beweis.
Unsere Produkte
Unsere Aufgabe ist es, Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Ganz gleich, ob Sie ein Techniker sind und eine schnelle und effiziente Installation benötigen, ein Facility Manager, der die richtige Ausrüstung am richtigen Ort haben möchte, oder ein Gebäudeeigentümer, der das Wohlbefinden der Nutzer verbessern muss. Es beginnt alles mit den richtigen Produkten.
Die Technologie von morgen ist bereits da. Die kosteneffiziente EasyIO-Steuerungsplattform bietet wesentliche Vorteile durch intelligente Produkte, die sich an Ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen anpassen lassen.
EasyIO ist davon überzeugt, dass jedes Gebäude einfach und kosteneffizient angepasst werden kann, um den Bewohnern garantierte Ergebnisse zu liefern. Sei es in Bezug auf das Wohlbefinden, die Effizienz des Energieverbrauchs, die Zugänglichkeit und natürlich in Bezug auf die Flexibilität.
Gebäude müssen in der Lage sein, sich im Laufe der Zeit anzupassen, sei es im Design, bei Nutzungsänderungen oder bei der Art der Nutzung. Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie so anpassungsfähig sind wie Ihre Gebäude und deren aktuelle und zukünftige Anforderungen. Entdecken Sie die Flexibilität der EasyIO-Produkte und Sie werden nie mehr zurück, sondern nur noch nach vorne blicken.
Steuerungen
Die EasyIO BEMS-Steuerungen bieten Ihnen die Möglichkeit, das von Ihnen benötigte Energiemanagementsystem für Gebäude zu entwickeln: zuverlässig, flexibel, einfach zu installieren, zu verwalten und zu warten
HMI
Die HMI-Produkte sind eine perfekte Lösung für Ihr Gebäudemanagementsystem (BMS). Sie sind leicht zu installieren, einfach zu bedienen und haben ein schönes Design. Es gibt BACnet HMIs und Modbus HMIs. Sehen Sie sich unsere HMI-Produktpalette unten an

CPT Tools
CPT Tools ist ein Open-Source-Software-Programmierwerkzeug, das Konfigurations- und Verwaltungstools von Drittanbietern für Produkte bereitstellt, die in einer Sedona-Umgebung laufen, wie die FG-Serie, die FC-Serie, die FW-Serie und die 30P.
Partnerprogramm für Systemintegratoren von Johnson Controls
Reputation wird von Auftrag zu Auftrag aufgebaut
Die Wahl des richtigen Partners für Ihr BMS-Projekt ist entscheidend. Wir von Johnson Controls bieten Lösungen für jede Auftragsgröße und einen engagierten technischen Support vor Ort, der Ihnen hilft, Probleme schnell zu lösen! Wenn IHR Ruf alles ist, wählen Sie einen Partner, der Ihnen dabei hilft, ihn aufzubauen, einen Auftrag nach dem anderen.

Zukunftssicher

Gebäude-Management-Systeme
EasyIO, mit unserem Angebot an Steuerungen und unseren Softwarelösungen, ermöglicht es Ihnen, die richtige Lösung zu den richtigen Kosten für alle Umgebungen zu entwerfen und die Fähigkeit, sowohl bestehende als auch neue BMS-Kopfstellen und Plattformen zu integrieren.
Je nachdem, welchen Ansatz Sie verfolgen möchten, ob Sie in der IoT-Umgebung arbeiten und Daten auf cloudbasierte Plattformen portieren möchten oder einen traditionellen BMS-Kopfstellen-Ansatz verfolgen, ist EasyIO der richtige Weg, um Sie ans Ziel zu bringen.

Internet der Dinge (IoT)
Das Internet der Dinge (IoT) strukturiert jeden Aspekt eines Gebäudes um, von der Konstruktion über die Bewohnbarkeit bis hin zur Verwaltung. Nutzen Sie IoT-Daten, um fundierte Entscheidungen zu treffen und die Erfahrungen von Bewohnern, Personal und Management zu optimieren. Durch die Optimierung von Anlagen, ein besseres Gebäudemanagement und die Sicherheit der Bewohner können intelligentere Gebäude die Geschäftsprozesse rationalisieren und die Gewinne steigern.
Da Kunden vor der Herausforderung stehen, die Lücke in ihren bestehenden Gebäuden zu schließen, um moderne Nutzungsstandards zu erreichen, kann das IoT mit der richtigen eingebetteten Technologie Veränderungen und eine flexible Nutzungsweise im Laufe der Zeit unterstützen.

Dashboards
Das offene EasyIO-Protokoll ermöglicht eine Vielzahl von Dashboard-Möglichkeiten. Da es nicht an eine bestimmte Plattform oder einen bestimmten Anzeigetyp gebunden ist, können die Benutzer die visuellen Daten mit intuitiven und maßgeschneiderten Schnittstellen vollständig anpassen.
Das Lösungspaket basiert auf Open-Source-Technologie, html5-Webservern, Multiprotokoll-Unterstützung und eingebetteten WiFi-Lösungen in der Produktpalette und ermöglicht ein flexibles Design mit reduzierten Implementierungskosten, um die höchste Technologie pro Kosten zu liefern, die heute auf dem Markt erhältlich ist.

Möchten Sie die intelligente, flexible und robuste EasyIO-Plattform?
Füllen Sie das untenstehende Formular aus und nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Hochgradig belastbar und IT-fähig
Open protocol support
No licensing fees