Die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget
Kann man ein gesundes und produktives Arbeitsumfeld schaffen und gleichzeitig das Energiemanagement, die Kosten und den Abfall unter Kontrolle behalten? Mit EasyIO lautet die Antwort Ja.
Verbessern Sie Ihr tagtägliches Büroumfeld
Erschließen Sie das Potenzial Ihres Bürogebäudes mit EasyIO:
- Optimiertes und einfaches Energiemanagement
- Optimierung der Klimaanlage vor Ort für eine bessere Luftqualität
- Verbessertes Beleuchtungsmanagement
- Audio-Überwachung
- Gebäude bleiben schön und sauber
- Cybersecurity auf allen Ebenen


Energiemanagement leicht gemacht
Dank der extrem einfachen Benutzeroberfläche von EasyIO mit intuitiven Dashboard-Grafiken können Sie:
- Den Verbrauch der einzelnen Mieter überwachen
- Die Aufteilungen bei Mieterwechsel ändern
- Alarmeinstellungen anpassen
- Routineaufgaben automatisch einplanen
- Alle Umweltinformationen in Echtzeit überprüfen
- Wartungen ankündigen
Kosten optimieren & Budget sparen
EasyIO ist das intelligente Gebäudemanagementsystem schlechthin. Es bietet:
- Lebenszykluskostenrechnung, Simulation und Modellierung der zukünftigen Umwelt
- Energieoptimierung und Verlustüberwachung
- Anlagenoptimierung für Kostenmanagement
- Grauwassermanagement für niedrigere Rechnungen
- Vorausschauende Wartung für optimale Instandhaltung


Energieverschwendung minimieren & Nachhaltigkeitsziele erreichen
Als intelligentes Managementsystem für die Energieverwaltung eines Gebäudes hilft EasyIO Ihnen:
- Energie und Ressourcen durch Anlagenoptimierung und Grauwassermanagement einzusparen
- Wärmeenergieverluste durch Fenster, Türen und Lüftung 24/7 zu überwachen
- Wetterdatenvorhersagen zu integrieren
- WELL-, LEED- & BREEAM-Zertifikate zu erlangen
Finden Sie heraus, wie EasyIO Ihr Bürogebäude intelligenter macht
Füllen Sie das untenstehende Formular aus und kontaktieren Sie uns.
Hochgradig belastbar und IT-fähig
Unterstützung offener Protokolle
Keine Lizenzgebühren