Die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget
In Seniorenheimen müssen sich die Bewohnerinnen und Bewohner wie zu Hause fühlen: in gemütlichen Zimmer wohnen, über saubere und besuchenswerte Anlagen verfügen, die alle sicher und gut sind. EasyIO unterstützt Sie dabei, dieses hohe Pflege- und Komfortniveau zu gewährleisten.
Verbessern Sie das Lebensumfeld in Seniorenheimen
Mit EasyIO schaffen Sie einen Ort, an dem sich die Bewohnerinnen und Bewohner, die Gäste und das Personal sich wohlfühlen. Sie können:
- Beleuchtung, Temperatur, Luftqualität und Akustik für eine gesunde Umgebung einstellen
- Die Frischluftzufuhr besser verwalten
- Die Zugangskontrolle, Videoüberwachung und Datenaufzeichnung verbessern
- Die geltenden Hygienestandards einhalten
- Das Ansteckungsrisiko durch ein gesundes medizinisches Umfeld verringern
- Jedes Zimmer an die Bedürfnisse und Vorlieben der einzelnen Bewohner anpassen


Energiemanagement leicht gemacht
Dank der extrem einfachen Benutzeroberfläche von EasyIO mit intuitiven Dashboard-Grafiken können Sie:
- Automatische Anwesenheitsberichte anfordern
- Alarmeinstellungen anpassen
- Die Zimmerverwaltung zentralisieren
- Routineaufgaben automatisch einplanen
- Alle Umweltinformationen in Echtzeit überprüfen
- Wartungen ankündigen
Kosten optimieren & Budget sparen
Mit EasyIO war die Verwaltung intelligenter Gebäude noch nie so einfach:
- Durchführung von Lebenszykluskostenberechnungen, Simulationen und Modellierung der zukünftigen Umgebung
- Optimierung der Energienutzung und Überwachung der Verluste
- Maximierung des Anlagenpotenzials und Minimierung der Abfälle für ein besseres Kostenmanagement
- Verwaltung von Grauwasser zur Reduzierung von Wasserrechnungen
- Einführung einer vorausschauenden Wartung für eine optimale Instandhaltung


Energieverschwendung minimieren & Nachhaltigkeitsziele erreichen
EasyIO ist der Schlüssel, damit Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele erfüllen können:
- Energie- und Ressourcenverschwendung durch das Optimieren der Anlage und das Managen von Grauwasser auf ein Mindestmaß reduzieren
- Wärmeenergieverluste durch Fenster, Türen und Lüftung 24/7 überwachen
- Wetterdatenvorhersagen für mehr Effizienz integrieren
- Zertifizierungen für umweltfreundliche Gebäude wie WELL, LEED und BREEAM erzielen
Ist Ihnen ein smartes Seniorenheim mit EasyIO wichtig?
Füllen Sie das untenstehende Formular aus und kontaktieren Sie uns.
Hochgradig belastbar und IT-fähig
Unterstützung offener Protokolle
Keine Lizenzgebühren