Die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget
Wie gestaltet man das ideale Einkaufserlebnis für die Kundschaft, Verkaufsteams und Mieter und behält gleichzeitig den Energieverbrauch im Auge? Mit EasyIO sind Sie auf beiden Ebenen erfolgreich.
Verbessern Sie das Einkaufsumfeld
Schaffen Sie eine angenehme, freundliche und sichere Einkaufsumgebung für Kunden und Mieter, indem Sie ...
- ... Die lokale Klimaanlage optimieren
- ... Die Beleuchtung einstellen, um die richtige Stimmung zu schaffen
- ... Ein benutzerfreundliches Energiemanagement und Kontrollsystem verwenden
- ... Den Audiopegel für ein angenehmes Ambiente überwachen
- ... Die Sauberkeit des Gebäudes erhalten und dafür eine höhere Kundenzufriedenheit ernten
- ... Die Sicherheit durch Zugangskontrolle und CCTV verbessern
- ... Die Motivation Ihrer Mitarbeiter durch eine angenehme Arbeitsumgebung fördern


Energiemanagement leicht gemacht
Dank der extrem einfachen Benutzeroberfläche von EasyIO mit intuitiven Dashboard-Grafiken sind Sie in der Lage:
- Automatische Anwesenheitsberichte anzufordern
- Alarmeinstellungen anzupassen
- Routineaufgaben automatisch einzuplanen
- Alle Umweltinformationen in Echtzeit zu überprüfen
- Wartungen ankündigen
- Ein Benchmarking aller Ihrer Geschäfte untereinander vorzunehmen
Kosten optimieren & Budget sparen
EasyIO ist die intelligenteste Lösung für die Verwaltung Ihres Gebäudes. Es bietet:
- Durchführung von Lebenszykluskostenberechnungen, Simulationen und Modellierung der zukünftigen Umgebung
- Optimierung der Energienutzung und Überwachung der Verluste
- Maximierung des Anlagenpotenzials und Minimierung der Abfälle für ein besseres Kostenmanagement
- Verwaltung von Grauwasser zur Reduzierung von Wasserrechnungen
- Einführung einer vorausschauenden Wartung für eine optimale Instandhaltung


Energieverschwendung minimieren & Nachhaltigkeitsziele erreichen
Mit EasyIO erfüllen Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele:
- Energie- und Ressourcenverschwendung durch das Optimieren der Anlage und das Managen von Grauwasser auf ein Mindestmaß reduzieren
- Wärmeenergieverluste durch Fenster, Türen und Lüftung 24/7 überwachen
- ... Wetterdatenvorhersagen für mehr Effizienz integrieren
- Zertifizierungen für umweltfreundliche Gebäude wie WELL, LEED und/oder BREEAM erzielen
Hier erfahren Sie, wie EasyIO Ihrem Einkaufsgelände einen Mehrwert verleiht
Füllen Sie das untenstehende Formular aus und kontaktieren Sie uns.
Hochgradig belastbar und IT-fähig
Unterstützung offener Protokolle
Keine Lizenzgebühren