La gestione energetica degli edifici è solo l'inizio
Oltre, naturalmente, all'area chiave dell'integrazione degli edifici intelligenti, alle richieste dell'IoT e dei Big Data. In qualità di fornitore di controllori basati al 100% su IP/Ethernet, siamo nella posizione ideale per forgiare l'integrazione del futuro oggi e questo viene riconosciuto da alcuni clienti globali e dai principali integratori di sistemi in tutto il mondo.
Industrie
Uffici
Un ufficio confortevole, dove luce, aria e suono lavorano in perfetta armonia, migliora la produttività.
Scuole
Nelle classi, una buona qualità dell'aria migliora l'impegno e la concentrazione degli studenti.
Centri commerciali
Un ambiente piacevole, divertente, pulito e sicuro incoraggia i clienti a rimanere in negozio e mantiene i commessi motivati.
Ospedali
Un ambiente ospedaliero pulito, sano e confortevole ha un effetto positivo sui livelli di soddisfazione dei pazienti.
Case di riposo
Nelle case di riposo, il benessere dei residenti e dei loro ospiti è una preoccupazione costante.
Scoprite i vantaggi di EasyIO
EasyIO offre possibilità illimitate per il controllo di una gamma completa di dispositivi intelligenti e connessi negli edifici. È una piattaforma aperta e potente che offre la massima flessibilità e sicurezza. Integrarla nelle vostre strutture è davvero un gioco da ragazzi. Ecco la prova.
I nostri prodotti
Il nostro compito è rendere il vostro lavoro più semplice. Che siate ingegneri e abbiate bisogno di un'installazione rapida ed efficiente, manager di strutture che vogliono il kit giusto al posto giusto o proprietari di edifici che vogliono migliorare il benessere degli utenti. Tutto inizia con i prodotti giusti.
La tecnologia di domani è già qui. La piattaforma di controllori EasyIO a basso costo offre vantaggi essenziali grazie a prodotti intelligenti adattabili alle vostre esigenze attuali e future
EasyIO ritiene che ogni edificio possa essere adattato in modo semplice ed economico per garantire agli occupanti i risultati attesi. Sia per quanto riguarda le prestazioni di benessere, l'efficienza energetica, l'accessibilità e, naturalmente, la flessibilità.
Gli edifici devono essere in grado di adattarsi al tempo, alla loro progettazione, al cambio di destinazione d'uso o di stile di occupazione. I nostri prodotti sono progettati per essere adattabili come i vostri edifici e le loro esigenze attuali e future. Scoprite la flessibilità dei prodotti EasyIO e non guarderete più indietro, ma solo avanti.
Controllori
I controllori EasyIO BEMS vi danno la possibilità di progettare il sistema di gestione energetica dell'edificio di cui avete bisogno: affidabile, flessibile, facile da installare, gestire e mantenere.
HMI
I prodotti HMI sono una soluzione perfetta per il vostro sistema di gestione degli edifici (BMS). Sono facili da installare, semplici da usare e hanno un bel design. Sono disponibili HMI BACnet e HMI Modbus. Scoprite la nostra gamma di prodotti HMI qui di seguito
Strumenti CPT
CPT Tools è uno strumento di programmazione software open source che fornisce strumenti di configurazione e gestione di terze parti per i prodotti che funzionano in ambiente Sedona, come la serie FG, la serie FC, la serie FW e il 30P.
Programma per integratori di sistemi partner di Johnson Controls
La reputazione si costruisce un lavoro alla volta
La scelta del partner giusto per il tuo progetto BMS è fondamentale. In Johnson Controls offriamo soluzioni BAS per attività di qualsiasi dimensione e supporto tecnico dedicato a livello nazionale per aiutarti a risolvere i problemi, velocemente! Quando la TUA reputazione è tutto, scegli un partner che ti aiuti a costruirla, un lavoro alla volta.
ContattaciSistemi di gestione degli edifici
EasyIO, con la sua gamma di controlli e le sue soluzioni software, consente di progettare la soluzione giusta al giusto costo per tutti gli ambienti e la possibilità di integrare head end e piattaforme BMS esistenti e nuove.
A seconda dell'approccio progettuale che si desidera adottare, sia che si lavori nell'ambiente IoT e si desideri trasferire i dati a piattaforme basate su cloud, sia che si adotti un approccio tradizionale ai sistemi BMS, EasyIO è in grado di portarvi dove volete.
Internet degli oggetti (IoT)
L'IoT sta ristrutturando ogni aspetto di un edificio, dalla costruzione all'abitabilità fino alla gestione. Utilizzate i dati IoT per prendere decisioni informate e ottimizzare l'esperienza degli occupanti, del personale e della gestione. Con l'ottimizzazione delle risorse, una migliore gestione delle strutture e la sicurezza degli occupanti, gli edifici più intelligenti possono ottimizzare i processi aziendali e aumentare i profitti.
Poiché i clienti si trovano ad affrontare la sfida di colmare il divario nei loro immobili esistenti per fornire standard di occupazione moderni, il giusto livello di tecnologia incorporata per supportare il cambiamento e la flessibilità dello stile di occupazione nel tempo è l'ambito in cui l'IoT può brillare..
Cruscotti
Il protocollo aperto EasyIO consente una miriade di possibilità per i cruscotti. Il fatto di non essere vincolati a un'unica piattaforma o tipo di display consente agli utenti di personalizzare completamente i dati visivi con interfacce intuitive e personalizzate.
L'insieme di soluzioni basate su tecnologia open source, webserver html5, supporto multiprotocollo e soluzioni WiFi integrate nella gamma di prodotti consente una progettazione flessibile con costi di implementazione ridotti per offrire la più alta tecnologia per costo disponibile oggi sul mercato.
Volete la piattaforma EasyIO intelligente, flessibile e resiliente?
Compilate il modulo sottostante e contattateci.
Alta resilienza e capacità IT
Supporto per il protocollo aperto
Nessun costo di licenza