La gestion de l'énergie dans les bâtiments n'est qu'un début
Sans oublier le domaine clé de l'intégration des bâtiments intelligents, de l'IdO et des demandes de Big Data. En tant que fournisseur de contrôleurs 100% IP/Ethernet, nous sommes idéalement placés pour forger l'intégration du futur dès aujourd'hui, ce qui est reconnu par certains clients internationaux et intégrateurs de systèmes majeurs dans le monde entier.
Industries
Bureaux
Un espace de bureau confortable où la lumière, l'air et le son fonctionnent en parfaite harmonie améliore la productivité.
Écoles
Dans les salles de classe, une bonne qualité de l'air améliore l'engagement et la concentration des élèves.
Centres commerciaux
Un environnement agréable, plaisant, propre et sûr encourage les clients à rester dans le magasin - et maintient la motivation des vendeurs.
Hôpitaux
Un environnement hospitalier propre, sain et confortable a un effet positif sur le niveau de satisfaction des patients.
Maisons de repos
Dans les maisons de retraite, le bien-être et la sécurité des résidents et de leurs invités sont une préoccupation constante.
Découvrez les avantages d'EasyIO
EasyIO vous offre des possibilités illimitées pour contrôler une gamme complète d'appareils intelligents et connectés dans les bâtiments. Il s'agit d'une plateforme ouverte puissante qui offre une flexibilité et une sécurité maximales. L'intégrer dans vos installations est vraiment une évidence. En voici la preuve.
Nos produits
Notre mission est de vous faciliter la tâche. Que vous soyez un ingénieur qui a besoin d'une installation rapide et efficace, un gestionnaire d'installations qui veut le bon kit au bon endroit ou un propriétaire de bâtiment qui a besoin d'améliorer le bien-être des utilisateurs. Tout commence par les bons produits.
La technologie de demain est déjà là. La plateforme de contrôle EasyIO a cost-effective offre des avantages essentiels grâce à des produits intelligents qui s'adaptent à vos besoins actuels et futurs.
EasyIO est convaincu que chaque bâtiment peut être adapté facilement et de manière rentable afin d'offrir aux occupants des résultats garantis. Que ce soit en termes de bien-être, d'efficacité énergétique, d'accessibilité et, bien sûr, de flexibilité.
Les bâtiments doivent pouvoir s'adapter au fil du temps, dans leur conception, avec un changement d'utilisation ou de style d'occupation. Nos produits sont conçus pour être aussi adaptables que vos bâtiments et leurs exigences actuelles et futures. Découvrez la flexibilité des produits EasyIO et vous ne regarderez jamais en arrière, vous ne regarderez que vers l'avant.

Contrôleurs
Les contrôleurs EasyIO BEMS vous permettent de mettre au point le système de gestion de l'énergie des bâtiments dont vous avez besoin : fiable, flexible, facile à installer, à gérer et à entretenir.

HMI
Les produits HMI sont une solution parfaite pour votre système de gestion des bâtiments (BMS). Ils sont faciles à installer, simples à utiliser et ont un design agréable. Il existe des IHM BACnet et des IHM Modbus. Découvrez notre gamme de produits HMI ci-dessous

Outils CPT
CPT Tools est un outil de programmation logiciel open source qui fournit des outils de configuration et de gestion tiers pour les produits fonctionnant dans un environnement Sedona, tels que la série FG, la série FC, la série FW et le 30P.
Programme partenaire intégrateur – Johnson Controls
La réputation se construit un chantier après l’autre
Le choix d’un bon partenaire pour votre projet GTB est un moment crucial. Chez Johnson Controls, nous proposons des solutions BAS pour tous types de chantier et un support technique dédié dans le pays pour résoudre tout problème, promptement ! Lorsque VOTRE réputation est en jeu, choisissez un partenaire qui vous aide à la construire, un chantier après l’autre.
Postuler
À l'épreuve du temps

Systèmes de gestion des bâtiments
EasyIO, avec notre gamme de contrôles et nos solutions logicielles, vous permet de concevoir la bonne solution au bon coût pour tous les environnements et la capacité d'intégrer les têtes de réseau et les plateformes de GTB existantes et nouvelles.
Selon l'approche de conception que vous souhaitez adopter, que vous travailliez dans l'environnement IoT et souhaitiez porter les données vers des plateformes basées sur le cloud ou que vous adoptiez une approche traditionnelle de la tête de réseau de GTB, EasyIO vous permet d'atteindre vos objectifs.

Tableaux de bord
Le protocole ouvert EasyIO offre une myriade de possibilités en matière de tableaux de bord. Le fait de ne pas être lié à une seule plateforme ou à un seul type d'affichage permet aux utilisateurs de personnaliser entièrement les données visuelles à l'aide d'interfaces intuitives et personnalisées.
L'ensemble des solutions est basé sur la technologie open source, les serveurs web html5, la prise en charge de protocoles multiples et les solutions WiFi intégrées dans la gamme de produits, ce qui permet une conception flexible avec des coûts de mise en œuvre réduits pour fournir la technologie la plus élevée par rapport au coût disponible sur le marché aujourd'hui.

Internet des objets (IoT)
L'IdO restructure tous les aspects d'un bâtiment, de la construction à la gestion en passant par l'habitation. Utilisez les données de l'IdO pour prendre des décisions éclairées afin d'optimiser l'expérience des occupants, du personnel et de la direction. Grâce à l'optimisation des actifs, à une meilleure gestion des installations et à la sécurité des occupants, les bâtiments plus intelligents peuvent rationaliser les processus d'entreprise et accroître les bénéfices.
Alors que les clients sont confrontés au défi de combler le fossé qui les sépare des normes d'occupation modernes, l'IoT peut briller en offrant le niveau de technologie intégré adéquat pour soutenir le changement et la flexibilité du style d'occupation au fil du temps.

Vous souhaitez utiliser la plateforme intelligente, flexible et résiliente EasyIO?
Complétez le formulaire ci-dessous et contactez-nous.