La solution parfaite selon vos besoins et votre budget
Plus de confort pour vos clients et pour vous. Moins de gaspillage d’énergie.
Voilà ce que vous offre EasyIO. Et si on prenait rendez-vous ?
Améliorez l’environnement hôtelier pour vos clients
EasyIO est à votre service :
- Optimisation de la climatisation locale pour une meilleure qualité de l’air
- Bonne gestion de l’éclairage pour créer une ambiance idéale
- Possibilité pour les clients de régler facilement les paramètres de leur chambre
- Possibilité de check-in anticipé avec préchauffage/prérefroidissement avant l’entrée dans la chambre
- Meilleure sécurité avec contrôle d’accès, vidéosurveillance et données enregistrées
- Stimulation de la motivation du personnel par un environnement de travail plaisant


Simplifiez la maîtrise de l’énergie
Grâce à l’interface utilisateur extrêmement facile avec graphiques et tableau de bord intuitifs, vous pouvez :
- Offrir à vos clients un sentiment de luxe et de confort par le biais de modules faciles à régler, d’applis mobiles et de codes QR
- Contrôler l’éclairage et la climatisation des chambres, de manière rapide et réactive
- Éviter le gaspillage d’énergie grâce à des enclenchements (détection de présence, contacts de fenêtre...)
- Intégrer les équipements au système de gestion et de réservation de l’hôtel
- Personnaliser le paramétrage des alarmes
- Programmer des tâches répétées
- Vérifier en temps réel toutes les données de l’environnement
- Programmer les entretiens (et la disponibilité des chambres)
Optimisez les coûts et allégez le budget
EasyIO, c’est le top de la gestion intelligente du bâtiment :
- Estimation de cycle de vie, simulations et modélisation de futurs environnements
- Optimisation de la consommation énergétique et suivi des pertes
- Maximisation des performances et réduction du gaspillage pour une gestion plus efficace des coûts
- Bonne gestion des eaux grises pour réduire les factures d’eau
- Maintenance prédictive pour une maintenance optimale
- Réalisation de performances élevées avec moins d’énergie afin de réduire les coûts de fonctionnement et bénéficier d’un avantage concurrentiel


Réduisez le gaspillage d’énergie et réalisez vos objectifs de durabilité
EasyIO vous aide à atteindre facilement vos objectifs de durabilité :
- Réduire le gaspillage d’énergie et de ressources par l’optimisation des installations et de la gestion des eaux grises
- Des enclenchements (détection de présence, contacts de fenêtre...) évitent le gaspillage d’énergie
- Surveiller 24h/24 et 7j/7 les éventuelles déperditions d’énergie thermique à travers les portes, les fenêtres et la ventilation
- Intégrer les prévisions météorologiques pour une meilleure efficacité
- Obtenir la certification WELL, LEED ou BREEAM pour un bâtiment durable
Voyez comment EasyIO upgrade votre environnement hôtelier
Complétez le formulaire ci-dessous et contactez-nous.
Résilience et compatibilité IT élevées
Plateforme au protocole ouvert
Pas de frais de licence