La solution parfaite selon vos besoins et votre budget
La plateforme EasyIO est votre auxiliaire de choix pour un environnement hospitalier sûr et confortable. Elle vous aide à gérer les paramètres énergétiques afin d’optimiser le fonctionnement des installations et le bien-être des patients.
Améliorez l’environnement hospitalier pour vos patients
Avec EasyIO, vous créez un environnement propice à vos patients :
- Contrôle de la lumière, de la température, de l’air et de l’audio pour un environnement sain
- Gestion du flux d’air frais
- Meilleure sécurité avec contrôle d’accès, vidéosurveillance et données enregistrées
- Respect des normes sanitaires
- Réduction du risque de contagion grâce au maintien d’un environnement médical sain


Simplifiez la maîtrise de l’énergie
EasyIO dispose d’une interface utilisateur extrêmement facile avec graphiques et tableau de bord intuitifs :
- Créer des rapports de présence automatiques
- Personnaliser le paramétrage des alarmes
- Programmer des tâches répétées
- Vérifier en temps réel toutes les données de l’environnement
- Programmer la maintenance
- Améliorer le contrôle d’entrée et de sortie
Optimisez les coûts et allégez le budget
Grâce à EasyIO, la gestion d’un bâtiment complexe ne représente plus un défi :
- Estimation de cycle de vie, simulations et modélisation de futurs environnements
- Optimisation de la consommation énergétique et suivi des pertes
- Maximisation des performances et réduction du gaspillage pour une gestion plus efficace des coûts
- Bonne gestion des eaux grises pour réduire les factures d’eau
- Maintenance prédictive pour une maintenance optimale


Réduisez le gaspillage d’énergie et réalisez vos objectifs de durabilité
Avec EasyIO, la réalisation de vos objectifs de durabilité est plus facile que jamais :
- Réduire le gaspillage d’énergie et de ressources par l’optimisation des installations et de la gestion des eaux grises
- Surveiller 24h/24 et 7j/7 les éventuelles déperditions d’énergie thermique à travers les portes, les fenêtres et la ventilation pour économiser l’énergie
- Intégrer les prévisions météorologiques afin d’optimiser l’efficacité énergétique
- Obtenir la certification WELL, LEED ou BREEAM pour un bâtiment durable
Découvrez comment EasyIO peut améliorer votre environnement hospitalier
Complétez le formulaire ci-dessous et contactez-nous.
Résilience et compatibilité IT élevées
Plateforme au protocole ouvert
Pas de frais de licence